PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing thermoplastic polyamide.
O-ring and flat seal rubber (NBR).
Reflector aluminium.
Screw and hex nut steel.
Wersja
Transparent housing, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant up to 100 °C.
Pressure resistant at 20 °C up to 10 bar, at 60 °C up to 8 bar.
Reflector painted white, line marks and scale black.
Screw and hexagon nut, electro zinc-plated.
Wskazówka
The oil level gauges can either be fastened as shown in the illustration or screwed directly into a tapped hole. Centre distance for the fastening holes = L1 ±0.3.
The max. tightening torque for the fastening screws is 5 Nm.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) O-ring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili