PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing and reflector stainless steel 1.4301.
View glass safety glass (ESG).
Flat seal and internal seal Viton®.
External seal PTFE.
Wersja
Inspection glass, temperature resistant to 150 °C.
Wskazówka
High resistance to pressure, temperature, impact and shock.
The safety glass view glass ensures optimum light transmission and maximum surface hardness.

Due to the radial and flat-sided recess, the seal is not pressed to the side when tightening.
Wskazówka dotycząca planu
1) Flat seal
2) Internal seal
3) External seal
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili