{"product":{"productId":"agid.5318","price":3.75,"name":"Oil level sight glasses, Form A, without reflector"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał, wersja
Housing in thermoplastic polyamide, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C; resistant to solvents but not to alcohol.
Flat packing asbestos-free
Flat packing asbestos-free
Na zapytanie
Rubber gasket (NBR).
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) check mark
3) reflector
2) check mark
3) reflector
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.