PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing, reflector in aluminium.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Wersja
Viewing lens, temperature-resistant to 150 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Wskazówka
Resists high pressure and heat. Natural glass as the viewing lens ensures optimal light transmission and high surface hardness.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) external seal
3) internal seal
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili