PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
O-ring rubber (NBR).
Wersja
Housing black.
Cap red.
Filter mesh 50 µm.
Zakres temperatury
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Wskazówka dotycząca planu
Form A: without vent
Form B: with vent
Form C: with vent and air filter

1) O-ring
2) air filter Form C only

Inni klienci również kupili