PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Thermoplastic polyamide 66. Ferrite permanent magnet.
Wersja
Black. Flat seal asbestos-free
Wskazówka
The magnetic effect of the screw plug attracts iron particles in the oil.
Screwing the plug into the drain outlet diminishes possible damage to mechanical components.
Zakres temperatury
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) magnet
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili