{"product":{"productId":"agid.5503","price":833.43,"name":"Linear actuators with steel trapezoidal thread spindle, with plain or ball bearings"},"currency":"PLN"}
Materiał, wersja
Precision tube DIN EN 10305, stainless steel 1.4301.
For type E 18, electro zinc-plated steel.
Trapezoid thread spindle steel, RH thread, rolled.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał, wersja
Precision tube DIN EN 10305, stainless steel 1.4301.
For type E 18, electro zinc-plated steel.
Trapezoid thread spindle steel, RH thread, rolled.
Wskazówka
Medium speed range, self-locking.
Na zapytanie
LH thread, stainless steel, 2 drive pins, other travel lengths, handwheels.
Zasada działania
A rotating movement of the threaded spindle is converted into a linear movement of the guide carriage.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.