PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Clamp connector thermoplastic.
Flange aluminium.
Wersja
Clamp connector black.
Flange bright.
Wskazówka
Allows a swivel range of 60°. For loads up to 10 kg (static). With universal adapter plate. The base support is suitable for attaching to Ø30 mm round tubes.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili