PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Body soft PVC.
Wersja
Body black.
Wskazówka
Hardness Shore 92A.
UV-resistant.

ØD = Tube outside diameter onto which the the respective cap fits.
Zastosowanie
The caps serve as protection against sharp edges on pipes.
Zakres temperatury
Cold tolerant down to approx. -15 °C under load.
Montaż
Slight heating to ca. 40 °C simplifies the installation, the adhesion is increased and larger pipe tolerances can be compensated for.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili