PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Steel 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Aluminium anodised.
Wskazówka
The machined tolerances of these round and square tubes are individually matched to the tube clamping system.

*Square aluminium size 10x10 are only available as solid bars.
Na zapytanie
- Custom cut length (L max. 5000 mm)
- Stainless steel tube (L max. 3000 mm)

Inni klienci również kupili