PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Wersja
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Wskazówka
Tube swivel clamps can be seamlessly rotated through 180°.
The standard size for round tubes is Ø18 mm or Ø30 mm. Use reducer sleeves 29042 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from round to square tubes is required.
Na zapytanie
Plastic clamping levers for tightening.
Pamiętaj
Tightening torque for clamping screws:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili