PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Wersja
Vibratory ground.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Wskazówka
Swivel half clamps with sunken teeth can be combined with swivel half clamps with raised teeth (29026) to make a complete swivel clamp.

Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie
Clamping levers for tightening.
Wskazówka dotycząca planu
1) 15° toothing
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili