{"product":{"productId":"agid.24797","price":66.18,"name":"Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym"},"currency":"PLN"}
Materiał
Odlew aluminiowy.
Nakrętka stalowa.
Nakrętka stalowa.
Wersja
bębnowany.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Odlew aluminiowy.
Nakrętka stalowa.
Nakrętka stalowa.
Wersja
bębnowany.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy.
Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa do mocowania.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zazębienie 15°
Accessory
- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.