{"product":{"productId":"agid.17779","price":276.63,"name":"Tube clamps flange, stainless steel, Form B"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Stainless steel investment cast 1.4308.
ISO 4017 hex head screw and ISO 4032 nut, stainless steel.
Wersja
Electropolished.
Wskazówka
The tube clamps with diameters 30 and 40 mm have a silicone sleeve that protects the thread of the hex head screw from contamination and damage.
Na zapytanie
Clamping levers for tightening.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.