PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Wersja
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Wskazówka
Swivel half clamps with raised teeth can be combined with swivel half clamps with sunken teeth (29024, 29028 or 29030) to make a complete swivel clamp.
The standard size for round tubes is Ø18 mm or Ø30 mm. Use reducer sleeves 29042 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from round to square tubes is required.
Na zapytanie
Plastic clamping levers for tightening.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili