{"product":{"productId":"agid.35894","price":121.44,"name":"Sprzęgła sztywne Zacisk z wkrętem bez łba"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Sprzęgła sztywne przenoszą duże momenty obrotowe w sposób skrętnie sztywny i bezluzowy. Stosowane są, gdy nie występują przesunięcia wałów ani błędy równoległości. Nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów. Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min.
Sztywne sprzęgła mają wkręty bez łba do punktowego mocowania sprzęgła na wale.
Forma B: z wpustem pasowanym DIN 6885/1 tolerancja P9.
Sztywne sprzęgła mają wkręty bez łba do punktowego mocowania sprzęgła na wale.
Forma B: z wpustem pasowanym DIN 6885/1 tolerancja P9.
Na zapytanie
Sprzęgła sztywne bez wpustu pasowanego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.