PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Polyoxymethylene (POM).
Nozzle stainless steel.
Wersja
Colour blue/orange.
Wskazówka
The extremely compact design makes this high-pressure nozzle ideal for use where space is at a premium. When screwed in position, the nozzle can be adjusted using a pin and retains its positional stability. Additional security is not required. It can be rotated 360° and withstands working pressure ranges of up to 70 bar.

Resistant to: acetone, alcohol, ethyl, grease, oil, commercially available dishwashing detergent, petrol, paint, solvents, sodium hydroxide.

Not resistant to: chlorine, acids, ammonium hydroxide, strong bases, hypochlorite ionic solutions, sodium hypochlorite.

Nozzle pivot range up to 72°.
Zakres temperatury
Maximum temperature range 50 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili