PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Zawleczka
Forma
E
Typ produktu
wtyk
DIN
podobny do DIN 11024
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
D1=Średnica drutu
2
D3=Średnica trzpienia ustalają
2,5
D4=do trzpieni o Ø
9-14
D2
10
L1
50
L2
25
REACh
false
RoHS
true
Typ formy
z pojedynczym zwojem

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawleczki sprężyste służą do zabezpieczania trzpieni i osi. Można je łatwo zamontować i użyć ponownie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili