{"product":{"productId":"agid.35797","price":1.41,"name":"SRUBA Z LBEM WALCOWYM Z SZESCIOKATEMWEWNETRZ., DIN EN ISO4762 M03X16, STALNIERDZEWNA A2 70 Z POLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Śruba z łbem walcowym
z sześciokątem wewnętrznym
stal nierdzewna A2
z połyskiem
Jednostka sprzedaży
1,41 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba z łbem walcowym
Wersja 1
z sześciokątem wewnętrznym
Typ produktu
śruba
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiał
korpusu
stal nierdzewna A2
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D=Gwint
M3
L=Długość
16
SW=Rozwartość klucza
2,5
DK
5,5
K
3
Klasa wytrzymałości
70
Lg
maks.
1,5
Ls
min.
0
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
Opis
Materiał
Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.