PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Taśma precyzyjna
Materiał korpusu
stal sprężynowa
Klucz stalowy
1.1274
L=Długość
2000
S=Grubość
0,1
Długość (m)
2
Szerokość taśmy (mm)
12,7
Tolerancja grubości mm
±0,004

Opis

Materiał

Stal sprężynowa 1.1274 (grubość 0,005 stal nierdzewna 1.4301).

Wersja
twardość sprężynowa, walcowanie na zimno.
Wskazówka
Precyzyjne szczelinomierze taśmowe są dostarczane w praktycznej puszce z podajnikiem.
Nadają się m.in. do regulacji, wyrównywania i podkładania narzędzi, przedmiotów obrabianych, form itd., a także do sprawdzania pasowań, do kontrolowania i ustawiania prowadnic, wyoblaków suportowych, szablonów profilowych i niezliczonych innych obszarów zastosowania.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili