PL
Wybierz język
9 Wynik

Opis

Materiał
Ochrona krawędzi EPDM lub PVC.
Uszczelka z gumy porowatej EPDM.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Profile te oprócz funkcji ochrony krawędzi zapewniają również zabezpieczenie przed wilgocią, pyłem i brudem dla innych elementów konstrukcyjnych, np. drzwi, klap i pokryw obudowy. Zależnie od formy profilu z gumy porowatej możliwe są różne zastosowania w wielu obszarach.

W przypadku krawędziowych profili uszczelniających zalecamy skompresowanie uszczelki o maks. 50%.
W celu uzyskania najlepszego uszczelnienia należy skompresować uszczelkę o 30–40%.
Dane te są zaleceniami, które należy indywidualnie dostosować w zależności od praktycznego zastosowania i zamontowanych części.

Krawędziowe profile uszczelniające z EPDM posiadają certyfikaty UL50, UL50E i UL94HB.
Montaż
Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką ochronny uszczelniający profil krawędziowy samoczynnie się zaciska. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.
Na zapytanie
Inne długości.

Inni klienci również kupili