PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Polietylen (PE-LLD).
Wersja
czerwony, zielony, żółty lub czarny.
Wskazówka
Pasuje do wszystkich smarowniczek kulkowych z główką stożkową wg DIN 71412. Chroni główkę stożkową smarowniczki przed zanieczyszczeniem. Różne kolory umożliwiają np. oznakowanie częstotliwości smarowania.

Temperatura stosowania: -70°C do +85°C.

Forma A: bez zaczepu
Forma B: z zaczepem

Inni klienci również kupili