Opis
* Wartości momentu zrywającego wg ISO 10964.
Do używania przy wszystkich połączeniach śrubowych. Nanoszony w stanie płynnym utwardza się po wkręceniu pod wpływem braku powietrza i wskutek zetknięcia z metalem w gwincie.
Środek do zabezpieczania gwintów, o niskiej wytrzymałości, 97990-222....
Do zabezpieczania śrub nastawczych i regulacyjnych o maksymalnej wielkości gwintu M36. Nawet części o wysokim stosunku długości do średnicy dają się z powrotem rozłączyć. Zapobiega korozji. Wysoka odporność na wibracje. Ułatwia demontaż i przestawianie.
Odporny na temperatury od -55°C do +150°C.
Środek do zabezpieczania gwintów LOCTITE średniej wytrzymałości, 97990-243....
Do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowanych o maksymalnej wielkości gwintu M36. Utwardza się na lekko naoliwionych powierzchniach. Odporny na poluzowanie pod wpływem wibracji. Daje się rozłączyć przy użyciu zwykłych narzędzi.
Odporny na temperatury od -55°C do +180°C. Zalecenie KTW.
Środek do zabezpieczania gwintów LOCTITE odporny na działanie wysokich temperatur, 97990-2720050
Do bardzo wytrzymałego zabezpieczania połączeń gwintowanych o maksymalnej wielkości gwintu M36. Odporność na działanie wysokich temperatur do 200°C. Daje się dobrze rozprowadzać dzięki składnikom tiksotropowym.
Odporność na temperatury od -55°C do +200°C.
Kapilarny środek do zabezpieczania gwintów LOCTITE, 97990-290....
Wykorzystując efekt kapilarny, zabezpiecza i uszczelnia po późniejszym naniesieniu na gotowe już elementy, np. naciągnięte gwinty albo powierzchnie porowate i spękane. Zabezpiecza zamontowane śruby przed drganiami i utratą naprężenia. Do połączeń do M8.
Odporny na temperatury od -55°C do +150°C.
Środek do zabezpieczania gwintów LOCTITE dużej wytrzymałości, 97990-2701....
Do bardzo wytrzymałego zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowanych o maksymalnej wielkości gwintu M20, które zazwyczaj nie wymagają już rozłączania. Odporny na poluzowanie pod wpływem wibracji przy dużym obciążeniu dynamicznym. Produkt nadaje się także do połączeń wymagających dużej wytrzymałości. Daje się zdemontować tylko po rozgrzaniu do 300°C.
Odporny na temperatury od -55°C do +150°C.