Opis
Zestaw wypełniaczy do metali marki LOCTITE to żywice epoksydowe na bazie stali lub aluminium. Wyznaczają nowe standardy w naprawie: duża wytrzymałość, bardzo dobra przyczepność, brak kurczliwości, odporność na większość rozpuszczalników i smarów. Po utwardzeniu można je skrawać ręcznie lub maszynowo jak metal, aż po nacinanie gwintów i lakierować.
Produkty składające się na zestaw wypełniaczy do metali LOCTITE umożliwiają prostą i trwałą naprawę pęknięć, jam skurczowych, błędów przy wierceniu czy uszkodzeń w rurach, zbiornikach, częściach karoserii i maszyn. Bardzo dobrze przywierają do metali, szkła, ceramiki i innych materiałów.
Typ S1 – 97990-3471500
Nadają się do szpachlowania. Wypełniony stalą, dwuskładnikowy klej epoksydowy używany do naprawy i odtwarzania uszkodzonych i zużytych części.
Typ S2 – 97990-3472500
Nadaje się do odlewania. Wypełniony stalą, dwuskładnikowy klej epoksydowy używany do naprawy i odtwarzania zużytych i uszkodzonych części.
Typ M – 97990-3474500
Nadaje się do szpachlowania. Wypełniony minerałami, dwuskładnikowy klej epoksydowy po utwardzeniu tworzy powierzchnię samosmarującą, która redukuje ścieranie się części ruchomych. Produkt jest łatwy i praktyczny w użyciu i stosuje się go w warsztatach lub do prac konserwacyjnych bezpośrednio na miejscu.