Opis
Description
Lakiery poślizgowe składają się ze smaru stałego, spoiwa i rozpuszczalnika. Lakier poślizgowy po aplikacji i utwardzeniu tworzy cienką warstwę smaru, redukującą tarcie i zużycie. Jest ona sucha, przywiera na stałe do powierzchni i nie skapuje.
Zastosowanie:
Do smarowania suchego przy wysokim obciążeniu, ruchach drgających lub do przeciwdziałania zjawiskom stick-slip. Do smarowania dożywotniego trzpieni, kołków zawiasowych, kołków ustalających, względnie w montażu. Usprawnia pracę kół zębatych i wieńców zębatych na wejściu, redukuje współczynnik tarcia śrub z łbem walcowym.
Zalety:
Smary suche nie mogą skapywać. Dlatego można wykluczyć ewentualne zanieczyszczenie otoczenia, jak to się zdarza przy smarowaniu olejem lub smarem stałym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.