Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Trzpienie ustalające bez kołnierza z przedłużonym trzpieniem forma G, calowe
od
35,25 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie ustalające bez kołnierza z przedłużonym trzpieniem forma H, calowe
od
36,12 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma G: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma H: z nakrętką zabezpieczającą
1) Trzpień ustalający z tarczką wkręcaną
Forma H: z nakrętką zabezpieczającą
1) Trzpień ustalający z tarczką wkręcaną
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089
Indexing plungers without collar
Indexing plungers are used to securely position fixtures and workpieces. If a change in locking position is needed, the operator need only pull out the grip. Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. Typical applications of indexing plungers include pivoting and rotating devices, as well as in the positioning of stops.
In addition to the steel version norelem also offers a stainless-steel version which features high stability and resistance to corrosion.
In addition to the steel version norelem also offers a stainless-steel version which features high stability and resistance to corrosion.