Materiał
Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Rygle ze stali nierdzewnej, forma A, bez kapturka rygla, bez nakrętki, calowe
od
92,94 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rygle ze stali nierdzewnej, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką, calowe
od
95,12 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Montaż na gwincie zewnętrznym.
Montaż na gwincie zewnętrznym.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kapturka rygla, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kapturka rygla, z nakrętką zabezpieczającą
Forma B: bez kapturka rygla, z nakrętką zabezpieczającą
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.