PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka
Poniżej wymienione są odpowiadające sprężyste elementy dociskowe (w calach), z którymi używać można kluczy montażowych.
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
Wskazówka
W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili