Materiał
Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna ze stali nierdzewnej 1.4310.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna ze stali nierdzewnej 1.4310.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Poniżej wymienione są odpowiadające sprężyste elementy dociskowe (w calach), z którymi używać można kluczy montażowych.
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
1) Kołek gwintowany wklejony
1) Kołek gwintowany wklejony
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.