- Szybkie indeksowanie, pozycjonowanie i mocowanie elementów montażowych
- Obszary użycia: budowa maszyn, urządzeń, rzemiosło, gospodarstwo domowe
- Prosty montaż
- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- z zabezpieczeniem gwintu: bezpieczeństwo przy wibracjach, wielokrotnego użytku
Opis
Materiał
Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Poniżej wymienione są odpowiadające sprężyste elementy dociskowe (w calach), z którymi używać można kluczy montażowych.
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
Wskazówka
W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
1) Kołek gwintowany wklejony
1) Kołek gwintowany wklejony
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.