Materiał
Tuleja 1.4305.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.
Wersja
Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tuleja 1.4305.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.
Wersja
Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka
Poniżej wymienione są odpowiadające sprężyste elementy dociskowe (w calach), z którymi używać można kluczy montażowych.
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
Wskazówka dotycząca planu
1) Gniazdo wklejone
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.