- Szybkie indeksowanie, pozycjonowanie i mocowanie elementów montażowych
- Obszary użycia: budowa maszyn, urządzeń, rzemiosło, gospodarstwo domowe
- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- Prosty montaż
- Trzpień dociskowy hartowany
Opis
Materiał
Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.
Trzpień dociskowy stalowy.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.
Wersja
oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka
W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.
Wskazówka
Poniżej wymienione są odpowiadające sprężyste elementy dociskowe (w calach), z którymi używać można kluczy montażowych.
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
Wskazówka dotycząca planu
1) Gniazdo wklejone
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.