PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.

Trzpień dociskowy z POM.

Sprężyna ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Poniżej wymienione są odpowiadające sprężyste elementy dociskowe (w calach), z którymi używać można kluczy montażowych.
M3 = 6–32
M4 = 8–32 i 8–36
M5 = 10–32
M6 = 1/4–20
M8 = 5/16–18
M10 = 3/8–16
M12 = 5/32
M16 = 5/8–11
Wskazówka dotycząca planu
1) Gniazdo wklejone
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili