- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Dokładnych ustawień mocowania można dokonać za pomocą gwintu drobnozwojowego
- Wersje ze stali i stali nierdzewnej
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna
Opis
Materiał
Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.
Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Uchwyt czarny powlekany proszkowo.
Podkładka dociskowa czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.
Podkładka dociskowa czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.
Wskazówka
Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny). Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.