- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Wersje ze stali oraz stali nierdzewnej
- Kolor: czarny lub czerwony
Opis
Materiał
Rękojeść i podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Rękojeść czarna lub czerwona RAL3020.
Podkładka czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.
Podkładka czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja), co może prowadzić do zmniejszenia siły mocującej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.