Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Części stalowe oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka do zamówienia
od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004.
pomarańczowe RAL 2004.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.