PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść – lakier młotkowy srebrnoszary.
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka do zamówienia
od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.
Wskazówka
Brakujące wymiary – patrz rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili