Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk. Części stalowe – oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, satynowane, calowe
od
31,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, matowe strukturalne, cale
od
31,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, niepowlekane, calowe
od
29,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, chromowany na wysoki połysk, calowe
od
40,63 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk. Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka do zamówienia
od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, pomarańczowe RAL 2004.
czarne matowe, pomarańczowe RAL 2004.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753