Materiał
Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne, klasa wytrzymałości 1.4305.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Części stalowe niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne, klasa wytrzymałości 1.4305.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka do zamówienia
od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.
Wskazówka
W przypadku artykułów calowych forma X jest podana w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.
Seryjnie dostarczane są:
pomarańczowy RAL 2004.
W przypadku L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
Seryjnie dostarczane są:
pomarańczowy RAL 2004.
W przypadku L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.