- Uchwyty zabezpieczone przed zgubieniem za pomocą linki
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- Uchwyt gwiazdowy pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowany
- Pokrywy w różnych kombinacjach kolorów
Opis
Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu, tuleja stalowa.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja
Tulejka – z połyskiem
Wskazówka
Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarny kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło gwiaździste do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła. Pokrętło pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane. Dzięki temu montaż/demontaż uchwytu gwiaździstego jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło gwiaździste do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła. Pokrętło pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane. Dzięki temu montaż/demontaż uchwytu gwiaździstego jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Montaż
Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma KS: tuleja gwintowana, z pokrywą
Accessory
Linkę zabezpieczającą można również nabyć jako wyposażenie dodatkowe, patrz K0743.04190.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.