PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Linki zabezpieczające są używane do zabezpieczania przed zgubieniem luźnych elementów urządzeń lub przyrządów. Różne formy zapewniają najróżniejsze możliwości łączenia i ruchu.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej A4.
Materiał

Wersja standardowa:

Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej 1.4301.

Zacisk i zaciskana końcówka kablowa z aluminium lub stali nierdzewnej 1.4301.



Wersja ze stali nierdzewnej A4:

Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej 1.4401.

Zacisk i zaciskana końcówka kablowa ze stali nierdzewnej 1.4401.

Wersja
Linka zabezpieczająca niepowlekana lub z przezroczystą bądź czarną powłoką z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie
Do zabezpieczania luźnych narzędzi lub innych elementów w urządzeniach i sprzęcie.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Accessory
Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu 03199 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 oraz trzpienie 03195, 03412.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili