PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Linki zabezpieczające są używane do zabezpieczania przed zgubieniem luźnych elementów urządzeń lub przyrządów. Różne formy zapewniają najróżniejsze możliwości łączenia i ruchu.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej A4.
Materiał

Element mocujący, aluminium:
linka zabezpieczająca, stal nierdzewna1.4301.
zacisk, aluminium.

Element mocujący, stal nierdzewna A2:
linka zabezpieczająca, stal nierdzewna 1.4301.
zacisk, stal nierdzewna 1.4301.

Element mocujący, stal nierdzewna A4:
linka zabezpieczająca, stal nierdzewna 1.4401.
zacisk, stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
Element mocujący z aluminium:
Linka zabezpieczająca niepowlekana lub z przezroczystą powłoką z tworzywa sztucznego.
Docisk niepowlekany.
Element mocujący ze stali nierdzewnej A2:
linka zabezpieczająca z powłoką z tworzywa sztucznego, przezroczystą lub czarną.
Docisk niepowlekany lub czarny.
Element mocujący ze stali nierdzewnej A4:
Linka zabezpieczająca z przezroczystą powłoką z tworzywa sztucznego.
Docisk niepowlekany.

Zastosowanie
Do zabezpieczania luźnych narzędzi lub innych elementów w urządzeniach i sprzęcie.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Accessory
Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu 03199 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 oraz trzpienie 03195, 03412.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili