PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów na urządzeniach lub przyrządach.
Spiralna konstrukcja pozwala na użycie zabezpieczonego elementu na dużym obszarze w stosunku do punktu mocowania.
Materiał

Steel version: Spiral cable PUR, crimp terminal copper, key ring steel.



Stainless steel version A2: Spiral cable PUR, crimp terminal and key ring stainless steel 1.4301



Stainless steel version A4: Spiral cable PUR, crimp terminal and key ring stainless steel 1.4401

Wersja
Kabel spiralny czarny.
Oczka z miedzi ocynkowanej lub stali nierdzewnej niepowlekanej.
Kółko ze stali chromowanej lub stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów urządzeń. Charakteryzuje go duża siła powrotna, wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Zastosowanie
Do zabezpieczania luźnych narzędzi lub innych elementów w urządzeniach i sprzęcie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili