{"product":{"productId":"agid.35989","price":18.77,"name":"Spiralny kabel zabezpieczający, forma B, bez kółka z drutu"},"currency":"PLN"}
- Do zabezpieczania luźnych elementów
- Bardzo dobra siła cofająca
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie
Opis
Opis produktu
Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów na urządzeniach lub przyrządach.
Spiralna konstrukcja pozwala na użycie zabezpieczonego elementu na dużym obszarze w stosunku do punktu mocowania.
Spiralna konstrukcja pozwala na użycie zabezpieczonego elementu na dużym obszarze w stosunku do punktu mocowania.
Materiał
Steel version: Spiral cable PUR, crimp terminal copper, key ring steel.
Stainless steel version A2: Spiral cable PUR, crimp terminal and key ring stainless steel 1.4301
Stainless steel version A4: Spiral cable PUR, crimp terminal and key ring stainless steel 1.4401
Wersja
Kabel spiralny czarny lub szary.
Ucho miedziane, ocynkowane.
Ucho ze stali nierdzewnej niepowlekane lub czarne pasywowane.
Kółko z drutu ze stali chromowanej lub stali nierdzewnej niepowlekane.
Ucho miedziane, ocynkowane.
Ucho ze stali nierdzewnej niepowlekane lub czarne pasywowane.
Kółko z drutu ze stali chromowanej lub stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów urządzeń. Charakteryzuje go duża siła powrotna, wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Zastosowanie
Do zabezpieczania luźnych narzędzi lub innych elementów w urządzeniach i sprzęcie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.