PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów na urządzeniach lub przyrządach.
Spiralna konstrukcja pozwala na użycie zabezpieczonego elementu na dużym obszarze w stosunku do punktu mocowania.
Materiał

Wersja ze stali:
Kabel spiralny z PUR, zaciskana końcówka kablowa miedziana, kółko druciane ze stali..

Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Kabel spiralny z PUR, zaciskana końcówka kablowa i kółko druciane ze stali nierdzewnej 1.4301

Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Kabel spiralny z PUR, zaciskana końcówka kablowa i kółko druciane ze stali nierdzewnej 1.4401


Wersja
Kabel spiralny czarny lub szary.
Ucho miedziane, ocynkowane.
Ucho ze stali nierdzewnej niepowlekane lub czarne pasywowane.
Kółko z drutu ze stali chromowanej lub stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów urządzeń. Charakteryzuje go duża siła powrotna, wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Zastosowanie
Do zabezpieczania luźnych narzędzi lub innych elementów w urządzeniach i sprzęcie.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z kółkiem z drutu
Forma B: bez kółka z drutu

Inni klienci również kupili