{"product":{"productId":"agid.34383","price":67.4,"name":"Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej, do zamknięć obrotowych, forma B"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Hartowane.
Wskazówka
Możliwość montażowa 1 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty 6 mm i ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty 9 mm.
Możliwość montażowa 2 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty > 6 do 20 mm i ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty > 9 do 20 mm.
Ze względu na proces utwardzania kolor może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
Możliwość montażowa 2 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty > 6 do 20 mm i ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty > 9 do 20 mm.
Ze względu na proces utwardzania kolor może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
Wskazówki obsługowe
Wkręcić sworzeń mocujący do gwintu i dokręcić. Patrz rysunek montażowy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.