PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa i elementy zamykające ze stali.
Kulki i sprężyna ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa i elementy zamykające niklowane.
Kulki ulepszane cieplnie.
Wskazówka
3 kulki we wnętrzu tulei trzymają trzpień blokującyz podaną siłą mocującą.
Obrócenie dolnej części tulei powoduje odblokowanie lub otwarcie elementu.
Możliwość montażowa 1: grubość płyt min. 6 mm.
Możliwość montażowa 2: grubość płyt maks. 10 mm.
Możliwość montażowa 3: grubość płyt >10 mm.
Możliwość montażowa 4: otwór nieprzelotowy
Na zapytanie
Odpowiednia nakrętka.
Accessory
Trzpień blokujący 03192-04.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili