PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.

W przypadku tulei mocujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy trzpień montażowy z załączaniem obrotowym jest zablokowany, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy.
Materiał

Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.

Czujnik ze stali nierdzewnej.

Nakrętka zaciskowa mosiężna.

Wersja
Tuleja mocująca i czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie
Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.

Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo
Tuleje mocujące z czujnikiem stanu nie są przystosowane do zabezpieczania ludzi.
Wskazówka dotycząca planu
1) LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Accessory
Trzpienie montażowe z regulacją obrotową 03192-01.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili