Opis
Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Tuleja montażowa rozszerza zakres tolerancji rozstawu otworów, jeśli nie można zachować wymaganej tolerancji odstępu rozstawu otworów mocujących. Suwak można przesunąć o 1 mm w lewo lub w prawo.
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.
Możliwość montażowa 1: w przypadku formy A dla grubości płytki 9-16 mm i w przypadku formy B dla grubości płytki 10-18 mm.
Możliwość montażowa 2: w przypadku formy A dla grubości płytki > 16 mm i w przypadku formy B dla grubości płytki > 18 mm.
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.
Możliwość montażowa 1: w przypadku formy A dla grubości płytki 9-16 mm i w przypadku formy B dla grubości płytki 10-18 mm.
Możliwość montażowa 2: w przypadku formy A dla grubości płytki > 16 mm i w przypadku formy B dla grubości płytki > 18 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Opcja montażu 1
2) Opcja montażu 2
3) Płyta
4) Nadaje się do śrub mocujących M2 (z gniazdem sześciokątnym)
lub M3 (z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem)
2) Opcja montażu 2
3) Płyta
4) Nadaje się do śrub mocujących M2 (z gniazdem sześciokątnym)
lub M3 (z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.