{"product":{"productId":"agid.20548","price":33.28,"name":"TULEJKA USTALAJACA DO TRZPIENIUSTALAJĄCYCH, D=6 M12X1,5X10, D2=19,SW=4, STAL NIERDZEWNA 1.4034 HARTOWANA,NIEPOWLEKANA"},"currency":"PLN"}
Tulejka Ustalajaca
do trzpieni ustalających
stal nierdzewna
hartowana, niepowlekana
- Pomoc do dokładnego pozycjonowania
- Duża wytrzymałość na zużycie
Jednostka sprzedaży
33,28 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Tulejka Ustalajaca
Wersja 1
do trzpieni ustalających
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Powierzchnia
korpusu
hartowana, niepowlekana
Klucz stalowy
1.4034
D1=Gwint
M12x1,5
D2=Średnica zewnętrzna
19
D=Średnica
6
L=Długość gwintu
10
SW=Rozwartość klucza
4
H
15,5
H1
11,5
RoHS
true
T
10
UNSPSC Code
31162800
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4034.
Wersja
Stal hartowana i oksydowana.
Stal szlachetna hartowana i niepowlekana.
Stal szlachetna hartowana i niepowlekana.
Wskazówka
Tuleje pozycjonujące pasujące do trzpieni ustalających.
Dostosowane do elementów ustalających 03099.
Dostosowane do elementów ustalających 03099.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.